Publique sus productos
FCH1 Fachada SATE DANOTHERM® XPS
Danosa

FCH1 Fachada SATE DANOTHERM® XPS

FACHADA SATE:

- Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

- Adhesivo y capa-base del SATE: Mortero de fijación

- Acabado: Revestimiento mineral impermeable

VENTAJAS:

  • Asegura la estanquidad en fachada.
  • Evita enfoscados interiores de fachada.
  • Alta durabilidad de prestaciones térmicas.
  • Evita puentes térmicos.
  • Refuerza la estabilidad térmica del muro soporte (inercia térmica).
  • Máxima durabilidad, pareja a la vida útil del edificio, por su gran resistencia a la humedad y cargas mecánicas.
  • El poliestireno extruido evita infiltraciones de agua y ascensión capilar por su bajísima absorción de agua.

APLICACIÓN:

  • Edificios de pública concurrencia: hoteles.
  • Edificios residenciales públicos o privados.
  • Edificios para docencia: colegios, universidades y guarderías.
  • Edificios administrativos y corporativos.
  • Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud y residencias.
Especificaciones
  • Sistema de aislamiento térmico por el exterior para fachadas formado por:

    Mortero polímero modificado y de retracción compensada ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero para la fijación de planchas de aislamiento térmico en paramentos verticales, según “ETAG 004”, rendimiento ≈ 6,0 kg/m²; aislamiento térmico de cerramiento vertical por el exterior, como soporte de revestimiento para SATE, mediante planchas rígidas de poliestireno extruido (XPS) DANOPREN® FS; anclaje mecánico con aro de estanqueidad para fijación mecánica del aislamiento DANOTHERM® Anclaje Mecánico Taco; mortero capa-base ARGOTEC® Fixtherm Élite NetZero para el embebido de la malla de armadura, con base de mortero de cemento-polimérico, con espesor total de 3 a 5 mm, rendimiento ≈ 5,0 kg/m²; malla de fibra de vidrio antiálcalis, DANOTHERM® Malla 160 FV de 160 g/m². Aplicación de regulador de absorción REVESTIDAN® SATE Fondo y rendimiento ≈ 0,3 kg/m², acabado a base de resina de copolímeros acrílico-estirénicos, color blanco, REVESTIDAN® SATE Acrílico y rendimiento ≈ 2,0 - 2,5 kg/m².

    El soporte deberá estar limpio, sano, con resistencia a la adherencia suficiente, compacto y dimensionalmente estable. Se respetarán las juntas de obra, incluso p/p de preparación de la superficie soporte, colocación de perfiles de arranque y de esquina, formación de juntas, rincones, maestras, aristas, mochetas, jambas, dinteles, remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos en su superficie sellados con cinta o masilla de poliuretano tipo ELASTYDAN® PU 40 Gris, medida la superficie del sistema a cinta corrida descontando huecos mayores de 2 m2 al 50% y mayores de 4 m2 al 100%.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFCH1
  • Familia de productoSistemas SATE
  • Grupo de productosSistemas SATE
  • TipoAssembly (múltiples objetos)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
  • Material secundarioMortero
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code04 05 13
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMasonry Mortaring
  • Número OmniClass23-13 15 13
  • Título OmniClass Mortars
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls