Publique sus productos
DIV4 Divisoria de altas prestaciones
Danosa

DIV4 Divisoria de altas prestaciones

DIVISORIA DE ALTAS PRESTACIONES: Aislamiento acústico: lámina bituminosa de alta densidad y polietileno reticulado con membrana acústica y lana de roca VENTAJAS: - Aislamiento acústico a ruido aéreo DnTw mayor de 70 dB. - Consigue un alto rendimiento entre salas que permite realizar diferentes actividades sin ninguna interferencia entre ellas. - Desplaza las frecuencias de resonancia del sistema hacia frecuencias menos audibles. - La membrana acústica mejora el aislamiento a bajas frecuencias del sistema de yeso laminado. - Absorbente a bajas, medias y altas frecuencias. - Mejora el comportamiento acústico del sistema a ruidos impulsivos. - El sistema garantiza la total estanquidad a cajeados e instalaciones. - Sistema ligero de buena planimetría, de menor espesor y mayor rapidez de ejecución. USOS: - Estudios de grabación
Especificaciones
  • Aislamiento acústico de divisoria para altas prestaciones formado por: Tabique cerámico de hueco doble enlucido por ambas caras con 1,5 cm de yeso; trasdosado a ambos lados de tabique compuesto por aislamiento multicapa para bajas, medias y altas frecuencias de 40 mm de espesor, SONODAN® PLUS AUTOADHESIVO; estructura de yeso laminado de 50 mm, colocación de placa de yeso laminado de 12,5 fijada a la estructura mediante tornillos rosca-chapa y sellada; Membrana Acústica Danosa de 4 mm de espesor, M.A.D.® 4 grapada a la primera placa; fijación a la estructura de la segunda placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor mediante tornillos rosca-chapa, totalmente sellado e instalado, listo para recibir el acabado.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDIV4
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de productosSeparating wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Ss_25_25_05
  • Descripción Uniclass 2015Acoustic panel systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPartitions
  • Número OmniClass23-39 11 11 13
  • Título OmniClass Noise Barriers
  • CSI UniFormat II CódigoC1010
  • CSI UniFormat II TítuloPartitions