Publique sus productos
FCH4 Fachada con aislamiento en cámara
Danosa

FCH4 Fachada con aislamiento en cámara

FACHADA CON AISLAMIENTO EN CÁMARA

- Aislamiento acústico: Polietileno reticulado 

- Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)


VENTAJAS 

- Alta durabilidad de prestaciones térmicas.

- Evita riesgos de condensacines o intersticiales.

- Elevada resistencia a la difusión del vapor del poliestireno extruido.

- No precisa barrera de vapor.

- Evita las transmisiones por flancos.

APLICACIÓN

- Edificios públicos como hoteles.

- Edificios residenciales públicos o privados.

- Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderías.

- Edificios administrativos y corporativos.

- Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud, residencias.


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFCH4
  • Familia de productoSistemas SATE
  • Grupo de productosSistemas SATE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 62 48
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Flooring
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls