Publique sus productos
FCH2 Fachada ventilada
Danosa

FCH2 Fachada ventilada

FACHADA VENTILADA

- Aislamiento acústico: Lana de roca/Polietileno reticulado con membrana acústica 

- Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS)

VENTAJAS

- Asegura la estanquidad en fachada.

- Evita enfoscados interiores de fachada.

- Alta durabilidad de prestaciones térmicas.

- Evita puentes térmicos y aparición de condensaciones.

- Refuerza la estabilidad térmica del muro soporte (inercia térmica).

- Durabilidad pareja a la vida útil del edificio por su gran resistencia a la humedad y cargas mecánicas.

- El poliestireno extruido evita infiltraciones de agua y ascensión capilar por su bajísima absorción de agua.

- La banda acústica quita la frecuencia de coincidencia del yeso laminado.

- La lana de roca evita el efecto ‘tambor’ dentro de la cámara.

- Sistema interior ligero de buena planimetría, de poco espesor y rapidez de ejecución.


APLICACIÓN

- Edificios públicos como hoteles.

- Edificios residenciales públicos o privados.

- Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderías.

- Edificios administrativos y corporativos.

- Edificios sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud, residencias.



Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFCH2
  • Familia de productoSistemas SATE
  • Grupo de productosSistemas SATE
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Fachadas
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_25_71_63_29
  • Descripción Uniclass 2015Extruded polystyrene (XPS) boards
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CódigoB2010
  • CSI UniFormat II TítuloExterior Walls