Publique sus productos
TRA2 Trasdosado para locales de emisión 85-90 dB con horario nocturno
Danosa

TRA2 Trasdosado para locales de emisión 85-90 dB con horario nocturno

TRASDOSADO PARA LOCALES DE EMISIÓN 85-90 dB CON HORARIO NOCTURNO: - Aislamiento acústico: lana de roca, membrana acústica de alta densidad con algodón y lámina bituminosa de alta densidad VENTAJAS: - Cumple con los requerimientos de los ayuntamientos R' A,tr mayor que 63 dBA, dando el aislamiento suficiente para cumplir los niveles de inmisión en zonas comunes o al exterior. - El enfoscado asegura la impermeabilidad del muro y su estanquidad acústica. - Absorción combinada en cámara a bajas, medias y altas frecuencias. - Desplaza las frecuencias de resonancia del sistema hacia frecuencias menos audibles. - La membrana acústica mejora el aislamiento a bajas frecuencias del sistema de yeso laminado. - Se puede aumentar su capacidad de aislamiento térmico y acústico aumentando el espesor de la lana mineral. - Sistema ligero de buena planimetría, de menor espesor y mayor rapidez de ejecución. APLICACIÓN: - Locales de emisión 85-90 dBA de horario nocturno:cervecerías, restaurantes y bares de copas. - Aulas de músicas en colegios. - Escuelas de música: cabinas individuales. - Discotecas en centros comerciales.
Especificaciones
  • Trasdosado para el aislamiento acústico de locales con emisión entre 85 y 90 dBA y horario nocturno formado por: Aislamiento bicapa a bajas frecuencias de 20 mm de espesor, ACUSTIDAN® 16/4 fijado mediante fijaciones de aislamiento de 40 a la pared enlucida; estructura de yeso laminado de 50 mm con lana mineral entre los montantes de 70 kg/m3 de densidad y 40 mm de espesor, ROCDAN® 231/40, colocación de placa de yeso laminado de 12,5 fijada a la estructura mediante tornillos rosca-chapa y sellada; Membrana Acústica Danosa de 4 mm de espesor, M.A.D® 4 grapada a la primera placa; fijación a la estructura de la segunda placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor mediante tornillos rosca-chapa, totalmente sellado e instalado, listo para recibir el acabado.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTRA2
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de productosIndependent wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Ss_25_12_65_65
  • Descripción Uniclass 2015Plasterboard panel partition systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Insulation
  • Número OmniClass23-15 11 11
  • Título OmniClass Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II CódigoC1010
  • CSI UniFormat II TítuloPartitions