Publique sus productos
TRA3 Trasdosado para locales de emisión >  90 dB con música
Danosa

TRA3 Trasdosado para locales de emisión > 90 dB con música

TRASDOSADO PARA LOCALES DE EMISIÓN MAYOR QUE 90 dB CON MÚSICA: - Aislamiento acústico: lámina bituminosa de alta densidad y polietileno reticulado con membrana acústica y lana de roca VENTAJAS: - Cumple con los requerimientos de los ayuntamientos para locales que requieran un R' A,tr mayor que 67 dBA, dando el aislamiento suficiente para cumplir los niveles de inmisión en zonas comunes o al exterior. - El enfoscado asegura la impermeabilidad del muro y su estanquidad acústica. - Absorción combinada en cámara a bajas, medias y altas frecuencias. - Aislamiento a ruido impulsivo de baja frecuencia. - Se desplazan las frecuencias de resonancia del sistema hacia frecuencias menos audibles. - La membrana acústica mejora el aislamiento a bajas frecuencias del sistema de yeso laminado. - Se puede aumentar su capacidad de aislamiento acústico aumentando el espesor de la cámara. - Sistema ligero de buena planimetría, de menor espesor y mayor rapidez de ejecución. APLICACIÓN: - Salas de máquinas en edificios residenciales: hoteles, hospitales, docentes y de oficinas. - Locales musicales: pubs, karaokes, discotecas y salones de bodas y fiesta. - Estudios de grabación musical.
Especificaciones
  • Trasdosado para el aislamiento acústico de locales musicales con emisión superior a 90 dBA formado por: Aislamiento multicapa para bajas, medias y altas frecuencias de 40 mm de espesor, SONODAN® PLUS AUTOADHESIVO fijado mecánicamente a la pared enlucida con fijaciones de aislamiento de 40; estructura de yeso laminado de 50 mm, colocación de placa de yeso laminado de 12,5 fijada a la estructura mediante tornillos rosca-chapa y sellada; Membrana Acústica Danosa de 4 mm de espesor, M.A.D.® 4 grapada a la primera placa; fijación a la estructura de la segunda placa de yeso laminado de 12,5 mm de espesor mediante tornillos rosca-chapa, totalmente sellado e instalado, listo para recibir el acabado.
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaTRA3
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de productosIndependent wall
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-10
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Material secundarioLana mineral
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMuros - Particiones
  • Clasificación IFC Muro
  • Código Uniclass 2015Ss_25_12_65_65
  • Descripción Uniclass 2015Plasterboard panel partition systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Insulation
  • Número OmniClass23-15 11 11
  • Título OmniClass Fixed Partitions
  • CSI UniFormat II CódigoC1010
  • CSI UniFormat II TítuloPartitions