Publique sus productos
ESTERDAN 40/GP POL
Danosa

ESTERDAN 40/GP POL

Lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM-40/G-FP (APP -15 ºC).
Está compuesta por una armadura de fieltro de poliéster reforzado, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con plastómeros, acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color gris (negro), como material de protección. En su cara interna, como material antiadherente, incorpora un film plástico de terminación.

Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS:

    - Comportamiento frente a un fuego externo: Broof(t1) - (UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5)
    - Reacción al fuego: E - (UNE-EN 11925-2; UNE-EN 13501-1)
    - Estanquidad al agua: Pasa - (UNE-EN 1928)
    - Resistencia a la tracción longitudinal: 700 ± 200 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    -  Resistencia a la tracción transversal: 450 ± 150 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Elongación a la rotura longitudinal: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1)
    - Elongación a la rotura transversal: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1)
    - Resistencia a la penetración de raíces: No Pasa - (EN 13948)
    - Resistencia a la carga estática: >15 kg (UNE-EN 12730)
    - Resistencia al impacto: >1000 mm (UNE-EN 12691)
    - Resistencia al desgarro longitudinal: PND N (UNE-EN 12310-1)
    - Resistencia al desgarro transversal: PND N (UNE-EN 12310-1)
    - Resistencia de juntas: pelado de juntas: PND - (UNE-EN 12316-1)
    -  Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura: 450 ± 150 - (UNE-EN 12317-1)
    - Flexibilidad a bajas temperaturas: < -15 ºC (UNE-EN 1109)
    - Factor de resistencia a la humedad 20.000: - (UNE-EN 1931)
    - Sustancias peligrosas PND
    - Durabilidad estanquidad: Pasa (UNE-EN 1928)
    - Durabilidad tracción longitudinal: 700 ± 200 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Durabilidad tracción transversal: 450 ± 150 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Durabilidad flexibilidad: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109)
    - Durabilidad fluencia: 120 ±10 ºC (UN-EN 1110)

    * Pasa = Positivo o correcto    No pasa = Negativo    PND = Prestación no determinada    - = No exigible


    DATOS TÉCNICOS ADICIONALES:

    - Masa nominal: 4.0 kg/m²
    - Masa mínima: 3,8 kg/m²
    - Espesor nominal: 2.5(SOLAPO) mm
    - Resistencia a la fluencia a altas temperaturas: >130 ºC (UN-EN 1110)
    - Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (longitudinal): < 0.5 % (UNE-EN 1107-1)
    - Estabilidad dimensional a elevadas temperaturas (transversal): < 0.5 % (UNE-EN 1107-1)
    - Determinación de la pérdida de gránulos: < 30 % (UNE-EN 12039)

    PRESENTACIÓN

    - Longitud: 10 m
    - Ancho: 1 m
    - Superficie por rollo: 10 m2
    - Rollos por palet: 25 rollos
    - Código de Producto: 141902 gris (negro)



Especificaciones técnicas
  • Referenciaesterdan_40_gp_pol
  • Familia de productoBituminous Waterproofing
  • Grupo de productosAsphalt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)1000
  • Ancho (mm)10000
  • Profundidad (mm)2.5
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Material secundarioPizarra
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Material
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_08_08
  • Descripción Uniclass 2015Bitumen sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElastomeric Sheet Waterproofing
  • Número OmniClass23-13 25 17 13 15
  • Título OmniClass Modified Bituminous Sheet Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING