Publique sus productos
FOS1 Foso de ascensor
Danosa

FOS1 Foso de ascensor

FOSO DE ASCENSOR

- Impermeabilización: Mortero impermeabilizante flexible, bicomponente

VENTAJAS
- Impermeabilización sin juntas ni solapes.
- Protección del soporte.
- Fácil aplicación.
- Elasticidad que asegura el puenteo de fisuras.
- Alta protección frente al salitre y agua marina.
- Resistente a los radiación ultravioleta.

APLICACIÓN
- Impermeabilización de terrazas y balcones.
- Impermeabilización de baños, cocinas, piscinas, vestuarios...
- Impermeabiliazción de fosos de ascensor.
- Apto para contacto con agua potable.

Especificaciones
  • UNIDAD DE OBRA

    Impermeabilización y protección de muros, constituida por:Imprimación acrílica de base acuosa 0,1l/m² DANOPRIMER® W; capa de mortero impermeabilizante flexible bicomponente DANOCRET® PROTECT FLEX; malla de fibra de vidrio PX160 de 160g/m²; 2ª capa de mortero impermeabilizante flexible bicomponente DANOCRET® PROTECT FLEX, sobre la malla PX160; transcurridas 8 horas aplicar otra capa de mortero DANOCRET® PROTECT FLEX como capa de terminación (consumo total: 3kg/m² aproximadamente). Incluye parte proporcional de: Encuentros con paramentos formados por: imprimación acrílica de base acuosa, 0,1 l/m², DANOPRIMER® W; mortero flexible bicomponente DANOCRET® PROTECT FLEX; malla de fibra de vidiro PX160 de 160g/m²; banda de refuerzo en peto con malla de fibra de vidrio PX160 de 160g/m²; mortero flexible bicomponente DANOCRET® PROTECT FLEX; transcurridas 8 horas aplicar otra capa de mortero DANOCRET® PROTECT FLEX como capa de terminación.Productos provistos de marcado CE europeo.

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaFOS1
  • Familia de productoLiquid waterproofing
  • Grupo de productosInstallations
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-26
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMortero
  • Material secundarioAcrílico
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Floor
  • Código Uniclass 2015SL_90_60_49
  • Descripción Uniclass 2015Lift pits
  • CSI MasterFormat 2014 Code14 43 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlatform Lifts
  • Número OmniClass23-13 25 17
  • Título OmniClass Waterproofing
  • CSI UniFormat II CódigoA20
  • CSI UniFormat II TítuloBASEMENT CONSTRUCTION

Disponibilidad en regiones

Europa Asia Norteamérica África Sudamerica Oceanía