Publique sus productos
NTG2 Cubierta plana invertida no transitable
Danosa

NTG2 Cubierta plana invertida no transitable

CUBIERTA PLANA INVERTIDA NO TRANSITABLE

- Impermeabilización: Membrana bituminosa bicapa adherida (APP) 

- Aislamiento térmico: Poliestireno extruido (XPS) 

- Acabado: Grava

VENTAJAS

- Impermeabilización de gran durabilidad.

- Aplicación mediante soplete de gas propano.

- Impermeabilización bicapa adherida.

- Gran capacidad para el puenteo de fisuras.

- Membrana impermeabilizante resistente a los microorganismos y a la oxidación.

- Sistema de cubierta invertida que mejora la durabilidad de la impermabilización y evita condensaciones entre capas.

- Aislamiento térmico de alta resistencia a compresión y mínima absorción de agua.

- Declaración Ambiental de Producto.

APLICACIÓN

- Edificios logísticos e industriales.

- Edificios de pública concurrencia: centros comerciales.

- Edificios residenciales públicos o privados.

- Edificios para docencia: colegios, universidades, guarderías.

- Edificios administrativos y corporativos.

- Edificios Sanitarios: hospitales, ambulatorios, centros de salud, residencias.


Especificaciones técnicas
  • ReferenciaNTG2
  • Familia de productoRoofs
  • Grupo de productosInverted
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-18
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Material secundarioPoliestireno Extruído (XPS)
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectConstrucción - Cubiertas
  • Código Uniclass 2015EF_30_10
  • Descripción Uniclass 2015Roofs
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 52 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloModified Bituminous Membrane Roofing
  • Número OmniClass23-13 25 19
  • Título OmniClass Thermal Insulation 
  • CSI UniFormat II CódigoB30
  • CSI UniFormat II TítuloROOFING