Publique sus productos
POLYDAN 180-60 GP ELAST
Danosa

POLYDAN 180-60 GP ELAST

Lámina bituminosa de superficie autoprotegida tipo LBM (SBS)-56/G-FP.
Está compuesta por una armadura de fieltro de poliéster no tejido de gran gramaje, recubierta por ambas caras con un mástico de betún modificado con elastómeros (SBS), acabada en su cara externa en gránulos de pizarra de color gris (negro) como material de protección, como material de protección. En su cara interna, como material antiadherente, incorpora un film plástico de terminación.

CAMPO DE APLICACIÓN

Uso recomendado:

- Lámina superior de membranas multicapa con autoprotección mineral para impermeabilización de cubiertas de aparcamiento (cubiertas parking o superficie de rodadura, etc...), en donde el aglomerado se vierte directamente encima de la impermeabilización (membranas GA-2, GA-5 y GA-6 según la norma UNE 104-402/96). 
- Membrana monocapa autoprotegida adherida para impermeabilización de tableros de carretera. 
- Lámina superior de membranas bicapa con autoprotección mineral para impermeabilización de tableros carreteros. 

Uso mejorado: 

- Lámina superior de membranas multicapa para impermeabilización de cubiertas con autoprotección mineral (membranas GA-2, GA-5 y GA-6 según la norma UNE 104-402/96). 
- El acabado mineral aporta a la lámina resistencia a los rayos UV, necesario en las impermeabilizaciones vistas. Por lo tanto esta lámina se puede utilizar como capa superior en membranas bicapa con protección pesada adheridas (membrana PA-8 según la norma UNE 104-402/96) sustituyendo a la lámina plastificada, en aquellos casos en que se prevea que va a transcurrir cierto tiempo entre ejecución de la impermeabilización y de la protección.

Otros usos: 

- Membrana monocapa autoprotegida adherida para impermeabilización de cubiertas de aparcamiento (cubiertas parking o superficie de rodadura, etc...), en donde el aglomerado se vierte directamente encima de la impermeabilización (membrana GA-1 según la norma UNE 104-402/96). 
- Membrana monocapa para impermeabilización de cubiertas autoprotegidas adherida (membrana GA-1 según la norma UNE 104-402/96). 
- Impermeabilización de muros de sótano.


VENTAJAS Y BENEFICIOS

La lámina POLYDAN 180-60 GP ELAST., al estar constituida por un mástico de betún modificado con polímeros elastómeros tipo SBS que mejora sustancialmente al resto de másticos bituminosos, aporta unas prestaciones muy superiores en comportamiento a altas y bajas temperaturas, elasticidad y resistencia al envejecimiento, lo que conlleva una mayor durabilidad de la lámina y una mayor seguridad de la membrana impermeabilizante.

La lámina POLYDAN 180-60 GP ELAST., al incorporar una armadura de fieltro de poliéster, presenta las siguientes ventajas que proporcionan beneficios concretos al sistema:

VENTAJAS
- Gran resistencia al desgarro.
- Gran resistencia a la tracción y gran elongación a la rotura.
- Gran resistencia al punzonamiento estático y dinámico. 
- Imputrescible. 
- Muy estable a largo plazo. 

BENEFICIOS 
- Buenas prestaciones en sistemas clavados.
- Absorbe bien los movimientos estructurales. 
- Es, por tanto, una buena protección antipunzonante frente a daños mecánicos.
- Conserva mejor sus propiedades con el paso del tiempo. 
- Colabora a aumentar la durabilidad de la lámina. 

La lámina POLYDAN 180-60 GP ELAST. es una lámina para aquellos casos en que se requieran altas prestaciones de impermeabilización: 
- Dispone de una masa nominal de 5,6 kg/m2, valor superior a los 5,0 kg/m2 de las láminas LBM-(SBS)-50/G-FP. Al disponer de mayor masa de betún elastómero SBS se aumenta la durabilidad de la impermeabilización y se facilita la puesta en obra de la lámina.
- Dispone de una armadura de fieltro de poliéster de gran gramaje, superior al de las láminas normales LBM-(SBS)-50/G-FP. El mayor gramaje de la armadura de poliéster le confiere a la lámina mayores prestaciones mecánicas a la tracción, al punzonamiento estático y dinámico y al desgarro. 

La lámina POLYDAN 180 60-GP ELAST., gracias al acabado mineral, la masa nominal y al gramaje de la armadura, permite verter el aglomerado asfáltico directamente encima de la impermeabilización en cubiertas transitables para vehículos (cubiertas parking o superficie de rodadura, tableros de puente, etc...).

Esta lámina está indicada para la impermeabilización de estructuras enterradas (muros de sótano) disponiendo de una evaluación técnica favorable (consultar DIT 567/11 “ESTERDAN – SELF DAN – POLYDAN ESTRUCTURAS ENTERRADAS”). 

Esta lámina está indicada para la impermeabilización de estructuras sometidas al tráfico de vehículos (tableros carreteros y ferroviarios, cubiertas de rodadura y aparcamiento, soterramientos, etc…) disponiendo de una evaluación técnica favorable (consultar DIT 569/11 “POLYDAN TRAFICO RODADO”).

Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS

    - Comportamiento frente a un fuego externo: Broof(t1) - (UNE-EN 1187; UNE-EN 13501-5)
    - Reacción al fuego: E - UNE-EN 11925-2; (UNE-EN 13501-1)
    - Estanquidad al agua: Pasa - (UNE-EN 1928)
    - Resistencia a la tracción longitudinal: 900 ± 250 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Resistencia a la tracción transversal: 650 ± 250 N/5cm (UNE-EN 12311-1)
    - Elongación a la rotura longitudinal: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1)
    - Elongación a la rotura transversal: 45 ±15 % (UNE-EN 12311-1)
    - Resistencia a la penetración de raíces: No Pasa - (UNE-EN 13948)
    - Resistencia a la carga estática: >20 kg (UNE-EN 12730)
    - Resistencia al impacto: >1000 mm (UNE-EN 12691)
    - Resistencia al desgarro longitudinal: PND N (UNE-EN 12310-1)
    - Resistencia al desgarro transversal: PND N (UNE-EN 12310-1)
    - Resistencia de juntas: pelado de juntas: PND - (UNE-EN 12316-1)
    - Resistencia de juntas: cizalla de la soldadura: 650 ± 250 - (UNE-EN 12317-1)
    - Flexibilidad a bajas temperaturas: < -15 ºC (UNE-EN 1109)
    - Factor de resistencia a la humedad: >20.000 - (UNE-EN 1931)
    - Resistencia a la difusión: 500 ± 50 GPa.s.m2/kg (UNE-EN 1931)
    - Sustancias peligrosas: PND
    - Durabilidad flexibilidad: -5 ± 5 ºC (UNE-EN 1109)
    - Durabilidad fluencia: 100 ±10 ºC (UN-EN 1110)

    * Pasa = Positivo o correcto    No pasa = Negativo    PND = Prestación no determinada    - = No exigible


Especificaciones técnicas
  • Referenciapolydan_180_60_gp_elast
  • Familia de productoBituminous Waterproofing
  • Grupo de productosAsphalt
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-18
  • Número de edición1
  • Altura (mm)8000
  • Ancho (mm)1000
Información relacionada
  • Material principalAsfalto
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Impermeabilización
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_08_08
  • Descripción Uniclass 2015Bitumen sheets
  • CSI MasterFormat 2014 Code07 13 53
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloElastomeric Sheet Waterproofing