Publique sus productos
ROCDAN 233/30
Danosa

ROCDAN 233/30

Panel flexible y desnudo de lana de roca, levemente impregnado con resina fenólica, Acústicamente el ROCDAN 233/30 funciona como material elástico. CAMPO DE APLICACIÓN: - Aislamiento a ruido aéreo y ruido de impacto en locales comerciales situados en edificios residenciales y terciarios. - Aislamiento térmico de primer forjado.
Especificaciones
  • DATOS TÉCNICOS: - Mejora del ruido de impacto: 25 dB (EN 140-8) (EN 717-2) - Resistencia a la temperatura: 660 ºC (AGI-Q 132) - Coeficiente de resistencia a la difusión del vapor de agua: 1,3 µ - Resistencia a la compresión al 25%: 16 Kpa (DIN 52272) - Estabilidad dimensional: Menor que 1% (EN 1107-01) - Densidad: 100 Kg/m3 (EN 845) - Reacción al fuego del producto: A1 Euroclase (EN 13501-01) - Conductividad térmica a 20ºC: 0,041 w/mK (DIN 52612) - Resistencia térmica: 0,74 m2 K/w (DIN 52612) PRESENTACIÓN: - Longitud:120 cm - Ancho: 60 cm - Densidad: 100 Kg/m3 - Espesor total: 30 mm - m2 por paquete: 10.08 m2 - m2 por palet: 120.96 m2 - Código de Producto: 730210
Especificaciones técnicas
  • Referenciarocdan_23330
  • Familia de productoAcoustic Insulation
  • Grupo de productosMineral wool
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2019-03-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)600
  • Ancho (mm)1200
  • Profundidad (mm)30
Información relacionada
  • Material principalLana mineral
  • Diseñado enEspaña
  • Fabricado enEspaña
Clasificación
  • Categoría BIMobjectMateriales de construcción - Paneles acústicos, accesorios
  • Clasificación IFC Indicador de elemento de construcción
  • Código Uniclass 2015Pr_25_57_06_53
  • Descripción Uniclass 2015Mineral wool insulation
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 81 00
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloAcoustic Insulation
  • Número OmniClass23-13 25 21 15 13
  • Título OmniClass Rock Wool Blanket Sound Isolation Insulation
  • CSI UniFormat II CódigoC1010
  • CSI UniFormat II TítuloPartitions