Publique sus productos
Danze D454428 Kitchen Faucet
Danze

Danze D454428 Kitchen Faucet

Traducido por Google,
  • Acoplamiento: Tecnología de acoplamiento magnético DockForce®
  • Retracción: cuenta con nuestro sistema de retracción patentado SnapBack®
  • Peso de retracción: peso GripLock® fácilmente ajustable
  • Caudal: 1,75 gpm (6,6 l/min) Caudal máximo a 60 psi
  • Función de rociado: el rociador de doble función le permite elegir entre un flujo único y constante y un rociado potente
  • Altura y alcance del surtidor: 16 15/16" (430 mm) de altura del surtidor y 8 1/16" (204 mm) de alcance del surtidor
  • Tipo de cartucho: válvula de disco de cerámica duradera para un rendimiento sin goteo
  • Caño giratorio: máxima flexibilidad con un caño giratorio de 360°
  • Válvula de retención integral: incluye válvula de retención integral para prevención de reflujo
  • Garantía: los productos Danze están cubiertos por la garantía limitada de por vida de nuestro fabricante por defectos de fabricación.

Como se muestra en Amazon.com

Especificaciones
    • Mounting: Single Hole Installation
    • Deck Plate: Optional Deck Plate, DA607955, Sold Separately
    • Height: 16 15/16" (430mm)
    • Width: 5 1/16" (129mm)
    • Depth: 10 3/16" (258mm)
    • Connection Type: 9/16"-24UNEF 3/8" compression connection
    • Maximum Deck Thickness: 2 11/16" (68mm)

    Part Number: D454428
    Item Weight: 5.47 pounds
    Product Dimensions: 5.1 x 5.1 x 16.9 inches
    Item model number: D454428
    Color: Chrome
    Style: Draper
    Finish: Chrome
    Material: Brass
    Installation Method: Deck Mount
    Item Package Quantity: 1
    Number Of Holes: 1
    Certification: Watersense
    Included Components: Kitchen Faucet

Especificaciones técnicas
  • ReferenciaDanze-D454428-Kitchen-Faucet
  • Familia de productoFaucet
  • Grupo de productosKitchen
  • TipoDocumentación (sólo información)
  • Día de publicación2019-02-21
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
  • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets