Publique sus productos
K-77515 Tournant® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-77515 Tournant® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
K-77515 Tournant® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet
    Kohler

    K-77515 Tournant® Single-handle semi-professional kitchen sink faucet

    4.4 de 5 estrellas4.4(5 reseñas)
    Traducido por Google,

    Diseñado pensando en chefs domésticos ambiciosos, el grifo Tournant brinda un estilo elegante y un rendimiento profesional a su cocina. Un exclusivo cabezal rociador de tres funciones le permite realizar rápidamente una variedad de tareas: rociador BerrySoft® para la preparación de alimentos; una corriente aireada para llenar ollas y cántaros; y Sweep® spray para limpieza. El resorte helicoidal de arco alto se quita para facilitar la limpieza.

    CARACTERISTICAS

    • Grifo de estilo semiprofesional con una manguera revestida fácil de limpiar y un serpentín extraíble.
    • El exclusivo cabezal rociador de tres funciones le permite abordar tareas como la limpieza, el enjuague y el llenado con el rociador Sweep®, el rociador BerrySoft® y el chorro aireado.
    • El rociador Sweep® crea una hoja de agua ancha y poderosa para una limpieza superior.
    • BerrySoft® es un spray ligero que lava suavemente frutas y verduras.
    • DockNetik®, un sistema de acoplamiento magnético que bloquea de forma segura el cabezal rociador en su lugar.
    • Las válvulas de disco de cerámica superan los estándares de longevidad de la industria, lo que garantiza un rendimiento duradero de por vida.
    • El rociador MasterClean™ presenta una superficie fácil de limpiar que resiste la acumulación de minerales.
    • El pico giratorio de cuello de cisne de arco alto y la rotación del pico de 360 grados ofrecen un espacio libre superior para llenar ollas y limpiar.
    • El mango de una sola palanca es fácil de usar y facilita el ajuste de la temperatura del agua.
    • La memoria de temperatura permite abrir y cerrar el grifo a la temperatura establecida durante el uso anterior.
    • Caudal máximo de 5,7 l/min (1,5 gal/min) [máx. a 4,14 bar (60 psi)]

    Material

    • Construcción de metal de primera calidad.
    • Los acabados KOHLER resisten la corrosión y el deslustre.

    Instalación

    • Para instalación de un solo orificio. (Escudete de 3 orificios disponible, se vende por separado, número de modelo K-99272).
    • Las líneas de suministro flexibles simplifican la instalación.

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones
    • Product Dimensions

      Length 10", Height 24-9/16"Width 2-9/16"

    Especificaciones técnicas
    • Referenciakohler-K-77515
    • Familia de productoKitchen Sink Faucets
    • Grupo de productosTournant®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2019-05-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalCromado
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Grifos y mezcladores de cocina
    • Nombre UNSPSCPlumbing fixtures
    • Código UNSPSC3018
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
    • Descripción Uniclass 2015Sink taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloPlumbing Fixtures
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets
    • CSI UniFormat II CódigoD2010
    • CSI UniFormat II TítuloPlumbing Fixtures