Publique sus productos
Corda, Granite sink, 1-bowl undermount
Deante

Corda, Granite sink, 1-bowl undermount

Traducido por Google,
El fregadero de granito Deante está hecho de compuesto de granito natural de la más alta calidad. No en vano tiene una garantía del fabricante de 18 años. Se caracteriza por la resistencia al impacto, alta temperatura y escalas violentas, de acuerdo con la norma europea PN-EN 13310. La elegante superficie no se decolora y no pierde brillo. Perfectamente volado con tapas de madera y piedra. Un fregadero limpio de 1 cámara es una solución perfecta en cocinas pequeñas y casas tipo estudio con un anexo. El producto cuelga debajo de la parte superior. Gracias a esto, la cámara no sobresale del plano del armario de la cocina.
Especificaciones
  • SINK
    Finish: metallic graphite
    Surface type: matte
    Material: granite
    Installation method: under mounted
    Number of bowls: 1
    Minimum cabinet width [mm]: 900
    Width [mm]: 500
    Length [mm]: 800
    Height [mm]: 204
    Bowl depth [mm]: 192
    Cut-out Length [mm]: 730
    Cut-out Width [mm]: 430
    Equipped with accessories: yes
    Drain diameter: 3.5''
    WASTE KIT
    Finish: steel
    Plug type: manual
    Low siphon/ Space saver: yes
    Telescopic siphon: yes
    possibility to connect a dishwasher/ washing machine: yes
Especificaciones técnicas
  • ReferenciaZQA_G10D
  • Familia de productoKitchen
  • Grupo de productosSinks
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-25
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalComposite
Clasificación
  • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos

Disponibilidad en regiones

Europa