Publique sus productos
Decree® 33" top-/undermount double-bowl workstation kitchen sink
Decree® 33" top-/undermount double-bowl workstation kitchen sink
Decree® 33" top-/undermount double-bowl workstation kitchen sink
    Kohler

    Decree® 33" top-/undermount double-bowl workstation kitchen sink

    Traducido por Google,

    El diseño distintivo y moderno del fregadero de estación de trabajo KOHLER® Decree, con montaje superior o bajo encimera, le da un toque contemporáneo a su cocina. Este espacioso fregadero de acero inoxidable de doble cubeta es ideal para remojar y lavar sartenes grandes y cuenta con esquinas bien anguladas para maximizar el espacio. El sistema de absorción de sonido SilentShield® reduce significativamente el ruido del triturador de basura y del lavavajillas. Este kit de fregadero de estación de trabajo también incluye una rejilla para fregadero, un juego de coladores de dos piezas, una tabla de cortar de acacia y desagües con filtros.

    • Ancho mínimo del gabinete base de 36" (914 mm)
    • Cuencos doblemente iguales
    • La profundidad de 9" (229 mm) proporciona un espacio de trabajo generoso
    • La ubicación del drenaje trasero aumenta el espacio de almacenamiento del gabinete debajo del fregadero
    • Los cuencos se inclinan hacia los desagües para minimizar la acumulación de agua.
    • Orificio para grifo único
    • La caja incluye: fregadero, rejilla para fregadero, desagües y coladores, tabla de cortar de acacia, colador anidado de dos piezas, plantilla de recorte, herrajes de instalación

    Material

    • Acero inoxidable de calibre 18 de primera calidad
    • madera de acacia
    • Polipropileno

    Instalación

    • Montaje superior o inferior

    Póngase en contacto con Kohler

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaKohler-K-R39832-1AC
    • Familia de productoKitchen Sink
    • Grupo de productosDecree®
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-01-01
    • Número de edición1
    • Altura (pulgadas)9.42
    • Ancho (pulgadas)22
    • Profundidad (pulgadas)33
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectCocina - Fregaderos
    • Código ETIMEG015130
    • Nombre ETIMDrains
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_96_81
    • Descripción Uniclass 2015Sinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Lavatories and Sinks
    • Número OmniClass23-31 13 00
    • Título OmniClass Sinks