Publique sus productos
134718 DELTACÉRAM wall-hung urinal
DELABIE
Archivados

134718 DELTACÉRAM wall-hung urinal

Wall-hung individual, rimless urinal. Compatible with all standard frame systems on the market. Ceramic. Rear water inlet (recessed). Recessed or exposed waste outlet. Concealed trap. Supplied with one spreader, one waste and one trap 1½". Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 13407 for 2-litre flush. Weight: 11.5kg. 30-year warranty.
Especificaciones técnicas
  • Referencia134718
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosUrinal
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2020-11-03
  • Número de edición1
  • Altura (mm)582
  • Ancho (mm)280
  • Profundidad (mm)348
Información relacionada
  • Material principalCerámica
  • Diseñado enPortugal
  • Fabricado enPortugal
  • Peso Neto (kg)6293
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCUrinals
  • Código UNSPSC30181506
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93
  • Descripción Uniclass 2015Urinal and WC fittings
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals