Mueble combinado de lavabo con cisterna, inodoro montado en el centro con portarrollos de papel higiénico empotrado.
Instalación mural con 3 paneles de acceso, 2 en los laterales y 1 en la parte superior, con tornillos de seguridad TORX antirrobo.
Acero inoxidable 304 bacteriostático.
Acabado satinado pulido.
Grosor del cuerpo de acero inoxidable: 2 mm.
Esquinas y bordes redondeados para mayor seguridad.
Su superficie lisa es fácil de limpiar.
Adecuado para prisiones, comisarías, etc.
La taza del inodoro está completamente soldada al lavabo, sin tornillos: esto facilita la limpieza y evita que se oculten objetos.
Lavabo equipado con grifo temporizado: pulsador de acero inoxidable a prueba de manipulaciones y sistema antibloqueo, temporización de 7 segundos, M½".
Aseo con cisterna de 6 litros.
Entradas de agua: lavabo M½", inodoro M3/8".
Salida de agua horizontal empotrada: Ø 100 mm.
Se suministra con sifón para lavabo.
Fácil de instalar: una sola salida de agua para lavabo e inodoro; la entrada y la salida de agua ya están conectadas.
Peso: 36 kg.