Publique sus productos
20804T2 TEMPOMATIC tap with BIOCLIP spout
20804T2 TEMPOMATIC tap with BIOCLIP spout
    DELABIE

    20804T2 TEMPOMATIC tap with BIOCLIP spout

    Traducido por Google,
    Grifo electrónico de lavabo de pared para montaje en panel. Grifo electrónico con caño extraíble BIOCLIP. Grifo infrarrojo con dos caños extraíbles BIOCLIP de acero inoxidable de 77 mm de largo. Unidad de control electrónico independiente IP65. Alimentación de 230/12 V con transformador. Base y caño con interior liso (reduce el desarrollo bacteriano). Descarga de servicio ajustable (preajustada a ~60 segundos cada 24 horas después del último uso). Caudal limitado a 4 l/min a 3 bar. Sensor de presencia infrarrojo resistente a impactos. Sensor independiente para montaje en panel. Electroválvula M3/8" con filtro integrado. Base de latón cromado de Ø 60 mm. Sistema antibloqueo. Altura de instalación recomendada: 110-200 mm sobre la superficie del lavabo. Grifo electrónico apto para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Grifo electrónico apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía. Dos opciones de cierre: - Modo estándar: caudal temporizado con cierre automático. - Modo ON/OFF: el usuario cierra el caudal voluntariamente o con cierre automático tras 30 minutos de flujo. Posibles choques térmicos. Monte el sensor junto al grifo en modo ON/OFF.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia20804T2
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin tap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-23
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)157
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1519
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica