Publique sus productos
2210L Mechanical mixer for sinks or troughs
DELABIE

2210L Mechanical mixer for sinks or troughs

Traducido por Google,
Mezclador mecánico de fregadero de repisa. Mezclador mecánico de un solo orificio con caño giratorio de 145 mm de alto y 215 mm de largo, equipado con regulador de caudal higiénico. Caño apto para la instalación de un filtro de punto de uso BIOFIL. Cartucho cerámico estándar de 40 mm de diámetro con limitador de temperatura máxima preajustado. Cuerpo y caño con interiores lisos. Cuerpo y caño de latón cromado. Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar. Palanca de control higiénico de 200 mm de largo. Se suministra con flexibles PEX de 3/8". Fijación reforzada mediante dos varillas de acero inoxidable. Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2210L
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSink mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-23
  • Número de edición1
  • Altura (mm)263
  • Ancho (mm)55
  • Profundidad (mm)254
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1234
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Faucets
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica