Publique sus productos
2211 Mechanical mixer with retracting hand spray
DELABIE

2211 Mechanical mixer with retracting hand spray

Traducido por Google,
Mezclador mecánico de lavabo de repisa con rociador retráctil, ideal para bañeras de bebé. Mezclador monomando con rociador retráctil y caño giratorio de 105 mm de alto y 200 mm de largo. Cartucho cerámico estándar de 40 mm de diámetro con limitador de temperatura máxima preajustado. Aislamiento térmico Securitouch para evitar quemaduras. Mezclador mecánico con rociador retráctil y dos opciones de chorro: enderezador de flujo/efecto lluvia. Cuerpo con interior liso. Caudal limitado a 7 l/min a 3 bar. Cuerpo de latón cromado y palanca de control sólida. Flexo de ducha BIOSAFE que reduce la proliferación bacteriana: el flexible de poliuretano transparente garantiza su sustitución en caso de biopelícula, con interior y exterior lisos. Flexible estrecho (Ø interior de 6 mm), bajo caudal. Contrapeso específico. Flexibles de PEX de ⅜". Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador monomando apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2211
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSink mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)192
  • Ancho (mm)52
  • Profundidad (mm)247
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2226
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica