Publique sus productos
2211L Mechanical mixer with retracting hand spray
DELABIE

2211L Mechanical mixer with retracting hand spray

Traducido por Google,
Mezclador mecánico de lavabo de sobremesa, ideal para bañeras de bebé. Mezclador monomando con rociador retráctil y caño giratorio. Altura: 105 mm. Longitud: 200 mm. Cartucho cerámico estándar de Ø 40 mm con limitador de temperatura máxima preajustado. Aislamiento térmico Securitouch para evitar quemaduras. Mezclador mecánico con rociador retráctil y dos opciones de chorro: enderezador de flujo/efecto lluvia. Cuerpo con interior liso. Caudal limitado a 7 l/min a 3 bar. Cuerpo de latón cromado y palanca de control de higiene de 175 mm. Flexo de ducha flexible BIOSAFE que reduce la proliferación bacteriana: el flexible de poliuretano transparente garantiza su sustitución en caso de biopelícula, con interior y exterior lisos. Flexible estrecho (Ø interior 6 mm), bajo caudal. Contrapeso específico. Flexibles de PEX de ⅜". Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador monomando apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2211L
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSink mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-05-28
  • Número de edición1
  • Altura (mm)277
  • Ancho (mm)57
  • Profundidad (mm)247
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2304
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica