Publique sus productos
2446L Mechanical basin mixer
2446L Mechanical basin mixer
    DELABIE

    2446L Mechanical basin mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador mecánico de lavabo de pared. Caño inferior giratorio y plano de 150 mm de largo en latón cromado con regulador de caudal higiénico, apto para la instalación de un filtro terminal BIOFIL. Aislamiento térmico Securitouch que previene quemaduras. Cartucho cerámico de 40 mm de diámetro y limitador de temperatura máxima preajustado. Cuerpo y caño con interior liso y bajo caudal (para reducir la proliferación de bacterias). Caudal regulado a 5 l/min. Cuerpo de latón cromado. Palanca de control higiénico de 150 mm de largo. Incluye conectores STOP/CHECK M1/2" y M3/4", ideales para hospitales. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2446L
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)189
    • Ancho (mm)215
    • Profundidad (mm)230
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1543
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica