Publique sus productos
2446LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
2446LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2446LEPUK SECURITHERM EP pressure-balancing basin mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador de lavabo SECURITHERM de pared con compensación de presión. Plano, fijo bajo el caño, L. 150 mm, con regulador de caudal higiénico, apto para la instalación de un filtro terminal BIOFIL. Protección antiescaldadura: reducción del caudal en caso de fallo de la válvula CW (o viceversa). Temperatura estable independientemente de las variaciones de presión y caudal en el sistema. Aislamiento térmico Securitouch que previene quemaduras. Cartucho cerámico de Ø 40 mm con compensación de presión y limitador de temperatura máxima preajustado. Cuerpo y caño con interior liso y bajo caudal (reduce el desarrollo bacteriano). Caudal regulado a 5 l/min. Cuerpo de latón cromado. Palanca de control higiénico L. 150 mm. Mezclador con conectores STOP/CHECK en línea M1/2" M3/4", ideal para uso hospitalario. Altura de instalación recomendada: 110-200 mm sobre la superficie del lavabo. Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2446LEPUK
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-06-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)192.23
    • Ancho (mm)212.68
    • Profundidad (mm)238.14
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1678.35
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-27 31 29 13
    • Título OmniClass Pressure Balanced Controlled Mixing Valves

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Norteamérica