Publique sus productos
2506T2 Mechanical sink mixer
DELABIE

2506T2 Mechanical sink mixer

Traducido por Google,
Mezclador mecánico de fregadero de repisa. Mezclador mecánico de fregadero de un solo orificio con caño tubular giratorio de 220 mm de alto y 200 mm de largo, equipado con un regulador de caudal higiénico compatible con un filtro de punto de uso BIOFIL. Cartucho cerámico de 35 mm de diámetro con limitador de temperatura máxima incluido, pero no instalado. Caño con interior liso. Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar. Palanca de control de perfil estrecho. Sin desagüe automático. Conectores flexibles PEX de 3/8". Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador de un solo orificio apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2506T2
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSink mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)298
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)237
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1330
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Faucets
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica