Publique sus productos
2519LS Mechanical sink mixer
DELABIE

2519LS Mechanical sink mixer

Traducido por Google,
Mezclador mecánico de fregadero de pared. Mezclador de pared con caño tubular giratorio de 200 mm de largo con interior liso (reduce el desarrollo bacteriano). Caño inferior con vaciado automático de 22 mm de diámetro y rectificador de flujo de latón en forma de estrella. Cartucho cerámico estándar de 40 mm de diámetro con limitador de temperatura máxima preajustado. Caudal: 26 l/min a 3 bar. Cuerpo de latón cromado. Palanca de control de higiene de 150 mm de largo. Mezclador con ejes de 150 mm, con conectores estándar descentrados M1/2" y M3/4". Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2519LS
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSink mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)251
  • Ancho (mm)214
  • Profundidad (mm)275
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2586
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica