Publique sus productos
2519S Mechanical sink mixer
DELABIE

2519S Mechanical sink mixer

Traducido por Google,
Mezclador mecánico de fregadero de pared. Mezclador de pared con caño tubular giratorio de 200 mm de largo con interior liso (reduce el desarrollo bacteriano). Caño inferior con vaciado automático de Ø 22 mm y rectificador de flujo de latón en forma de estrella. Cartucho cerámico estándar de Ø 40 mm con limitador de temperatura máxima preajustado. Caudal: 26 l/min a 3 bar. Cuerpo de latón cromado. Palanca de control esculpida. Mezclador con ejes de 150 mm, suministrado con conectores de pared estándar descentrados M1/2" M3/4". Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2519S
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSink mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-03-30
  • Número de edición1
  • Altura (mm)233
  • Ancho (mm)214
  • Profundidad (mm)275
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2577
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica