Publique sus productos
2522L Mechanical basin mixer
DELABIE

2522L Mechanical basin mixer

Traducido por Google,
Mezclador mecánico de lavabo de repisa. Mezclador mecánico monomando con caño giratorio de 100 mm de alto y 170 mm de largo, equipado con un regulador de caudal higiénico. Caño compatible con filtro de punto de uso BIOFIL. Cartucho cerámico clásico de 40 mm de diámetro con limitador de temperatura máxima preajustado. Cuerpo y caño con interior liso. Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar. Palanca de control higiénico de 200 mm de largo. Conectores flexibles de PEX de 3/8". Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador monomando apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2522L
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-24
  • Número de edición1
  • Altura (mm)268
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)225
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1252
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Faucets
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica