Publique sus productos
2541 Recessed mechanical shower mixer
2541 Recessed mechanical shower mixer
    DELABIE

    2541 Recessed mechanical shower mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador mecánico de ducha empotrable; kit 2/2. Mezclador monomando con cartucho cerámico de Ø 40 mm. Limitador de temperatura máxima preajustado. Los choques térmicos se realizan fácilmente sin necesidad de retirar la palanca de control ni cerrar el agua fría. Caudal regulado a 9 l/min (solo mezclador), 6 l/min a 3 bar con rociador. Palanca de control sólida. Solicite un rociador para completar. Placa de cubierta de acero inoxidable pulido brillante de 166 x 166 mm. Mezclador mecánico de ducha ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía. Solicítelo con una caja empotrada estanca ref. 254BOX.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2541
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosShower mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-08-30
    • Número de edición1
    • Altura (mm)166
    • Ancho (mm)166
    • Profundidad (mm)76
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1162
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Duchas
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica