Publique sus productos
2564T4 Mechanical mixer for sinks or troughs
DELABIE

2564T4 Mechanical mixer for sinks or troughs

Traducido por Google,
Mezclador mecánico de fregadero de repisa. Mezclador monomando de un solo orificio con caño giratorio de 305 mm de alto y 220 mm de largo. Mezclador alto con regulador de caudal higiénico, apto para la instalación de un filtro terminal BIOFIL. Cartucho cerámico clásico de 35 mm de diámetro con limitador de temperatura máxima preajustado. Cuerpo y caño con interior liso (reduce el desarrollo bacteriano). Los choques térmicos se realizan fácilmente sin necesidad de retirar la palanca de control ni cerrar el suministro de agua fría. Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar. Cuerpo y caño de latón cromado. La palanca de control higiénico de 185 mm de largo no requiere contacto manual. Conectores flexibles de PEX de 3/8". Fijaciones reforzadas con dos varillas de acero inoxidable y contratuercas. Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador monomando apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2564T4
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSink mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-06-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)462
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)259
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1920
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica