Publique sus productos
2565T1 Mechanical mixer for basins
2565T1 Mechanical mixer for basins
    DELABIE

    2565T1 Mechanical mixer for basins

    Traducido por Google,
    Mezclador mecánico de lavabo de repisa. Mezclador monomando de un solo orificio con caño fijo de 165 mm de alto y 140 mm de largo. Mezclador alto con salida higiénica BIOSAFE, compatible con filtro de punto de uso BIOFIL. Cartucho cerámico clásico de 35 mm de diámetro con limitador de temperatura máxima preajustado. Cuerpo y caño con interior liso (reduce el desarrollo bacteriano). Los choques térmicos se realizan fácilmente sin necesidad de retirar la palanca de control ni cerrar el suministro de agua fría. Caudal regulado a 5 l/min. Cuerpo y base de latón cromado. La palanca de control higiénico de 185 mm de largo no requiere contacto manual. Conectores flexibles PEX de H3/8". Fijaciones reforzadas mediante 2 varillas de acero inoxidable. Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador monomando apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2565T1
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-06-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)291
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)211
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1271
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica