Publique sus productos
2599 Mechanical mixer set and column with retracting hand spray
DELABIE

2599 Mechanical mixer set and column with retracting hand spray

Traducido por Google,
Conjunto mezclador mecánico y columna con rociador retráctil. Columna giratoria de 195 mm de alto y 215 mm de largo con rociador retráctil y dos opciones de chorro: rectificador de caudal/efecto lluvia. Cartucho cerámico de 35 mm de diámetro con limitador de temperatura máxima preajustado. Aislamiento térmico Securitouch para evitar quemaduras. Cuerpo y columna mezcladores monomando con interior liso. Caudal: 7 l/min a 3 bar. Palanca de control esculpida. Salida de agua mezclada de latón de 160 mm de largo. Flexo de ducha flexible BIOSAFE que reduce la proliferación bacteriana: flexible de poliuretano transparente, interior y exterior lisos. Flexible de diámetro estrecho (Ø interior de 6 mm) y bajo caudal. Contrapeso especial. Cuerpo de latón cromado. Flexibles PEX de 1/8". Fijación reforzada mediante dos varillas de acero inoxidable. Mezclador de lavabo con rociador, ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador monomando, ideal para personas con movilidad reducida. Mezclador monomando con 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2599
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSink mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2021-09-29
  • Número de edición1
  • Altura (mm)259
  • Ancho (mm)102
  • Profundidad (mm)267
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)2354
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Faucets
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica