Publique sus productos
2620 BIOSAFE mechanical basin mixer
2620 BIOSAFE mechanical basin mixer
2620 BIOSAFE mechanical basin mixer
    DELABIE

    2620 BIOSAFE mechanical basin mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador mecánico de lavabo de repisa. Mezclador mecánico de un solo orificio: 95 mm de alto x 110 mm de largo. Sin caño: regulador de caudal higiénico integrado en el cuerpo. Aislamiento térmico Securitouch que previene quemaduras. Cartucho cerámico de 35 mm de diámetro con limitador de temperatura máxima preajustado. Se pueden realizar choques térmicos sin necesidad de retirar la palanca de control ni cerrar el suministro de agua fría. Cuerpo con interior liso y un volumen de agua muy bajo (reduce el desarrollo bacteriano). Caudal regulado a 4 l/min. Palanca de control sólida. Desagüe automático ergonómico de 1 1/4" de latón. Conectores flexibles PEX de 3/8" con juntas rotativas. Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2620
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-13
    • Número de edición1
    • Altura (mm)400
    • Ancho (mm)63
    • Profundidad (mm)324
    Información relacionada
    • Material principalMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1350
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 43 39
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloHealthcare Faucets
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica