Publique sus productos
2664T3 BIOSAFE sequential mechanical sink mixer
2664T3 BIOSAFE sequential mechanical sink mixer
    DELABIE

    2664T3 BIOSAFE sequential mechanical sink mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador mecánico de fregadero alto de repisa. Mezclador mecánico secuencial: abre y cierra con agua fría en un rango de 70°. Mezclador monomando con caño giratorio de 300 mm de alto y 160 mm de largo. Mezclador alto con salida higiénica BIOSAFE, compatible con filtro terminal BIOFIL. Cartucho cerámico secuencial de 35 mm de diámetro con limitador de temperatura máxima preajustado. Caño con tubo interior liso y un caudal de agua muy bajo. La velocidad del agua en este tubo reduce considerablemente la formación de biopelícula. Se pueden realizar choques térmicos sin necesidad de retirar la palanca de control ni cerrar el suministro de agua fría. Cuerpo con un caudal mínimo de agua (sin nichos que puedan desarrollarse bacterias). Caudal regulado a 5 l/min. Palanca de control de higiene de 200 mm de largo sin contacto manual. Mangueras flexibles PEX giratorias de F3/8". Sin riesgo de flujo cruzado entre el agua caliente y fría. Sin válvulas antirretorno en las entradas. Fijaciones reforzadas con dos varillas de acero inoxidable. Mezclador ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2664T3
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosSink mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-10-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)431
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)225
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2071
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_45_90_51
    • Descripción Uniclass 2015Mechanical mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica