Publique sus productos
2665T1 Sequential mechanical BIOSAFE basin mixer
2665T1 Sequential mechanical BIOSAFE basin mixer
    DELABIE

    2665T1 Sequential mechanical BIOSAFE basin mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador mecánico de lavabo alto de repisa. Mezclador mecánico secuencial: abre y cierra con agua fría en un rango de 70°. Mezclador monomando con caño fijo de 160 mm de alto y 160 mm de largo. Mezclador alto con salida higiénica BIOSAFE, compatible con filtros terminales BIOFIL. Cartucho cerámico secuencial de 35 mm de diámetro con limitador de temperatura máxima preajustado. Caño con tubo interior liso, resistente al desarrollo bacteriano y con un volumen de agua muy bajo. La velocidad del agua en el interior de este tubo reduce considerablemente la formación de biopelícula. Los choques térmicos se realizan fácilmente sin necesidad de retirar la palanca de control ni cerrar el suministro de agua fría. Cuerpo con un volumen de agua muy bajo (menos nichos de desarrollo bacteriano). Caudal regulado a 5 l/min. Sin contacto manual gracias a la palanca de control de higiene de 200 mm de largo. Mangueras flexibles PEX giratorias F3/8". Sin riesgo de flujo cruzado entre el agua caliente y fría. Sin válvulas antirretorno. Fijaciones reforzadas con dos varillas de acero inoxidable. El mezclador mecánico es ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. El mezclador secuencial es apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2665T1
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)293
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)225
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1922
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_45_90_51
    • Descripción Uniclass 2015Mechanical mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica