Publique sus productos
2665T5BEL Sequential mechanical basin mixer
2665T5BEL Sequential mechanical basin mixer
    DELABIE

    2665T5BEL Sequential mechanical basin mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador mecánico de lavabo alto de repisa. Mezclador mecánico secuencial: abre y cierra con agua fría en un rango de 70°. Mezclador monomando con caño fijo de 200 mm de alto y 200 mm de largo. Mezclador alto con salida higiénica BIOSAFE, compatible con filtro terminal BIOFIL. Cartucho cerámico secuencial de Ø 35 con limitador de temperatura máxima preajustado. Caño con tubo interior liso, sin posibilidad de proliferación bacteriana y con un caudal de agua muy reducido. La velocidad del agua en este tubo reduce considerablemente la formación de biopelícula. Se pueden realizar choques térmicos sin necesidad de retirar la palanca de control ni cerrar el suministro de agua fría. Cuerpo con un caudal de agua muy reducido (menos nichos de proliferación bacteriana). Caudal regulado a 5 l/min. La palanca de control de higiene de 200 mm de largo no requiere contacto manual. Mangueras flexibles PEX giratorias de 3/8". Sin riesgo de flujo cruzado entre el agua caliente y fría. Filtros y válvula antirretorno en la entrada de agua caliente. Fijaciones reforzadas con dos varillas de acero inoxidable. Mezclador ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2665T5BEL
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-12-06
    • Número de edición1
    • Altura (mm)333
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)225
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1969
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_60_45_90_51
    • Descripción Uniclass 2015Mechanical mixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Europa