Publique sus productos
2721T Mechanical basin mixer
DELABIE

2721T Mechanical basin mixer

Traducido por Google,
Mezclador mecánico de lavabo de repisa. Mezclador monomando con caño curvo de 95 mm de alto y 120 mm de largo, equipado con una salida higiénica BIOSAFE. Caño compatible con filtro de punto de uso BIOFIL. Cartucho cerámico de 35 mm de diámetro con limitador de temperatura máxima preajustado. Cuerpo y caño con interior liso (reduce el desarrollo bacteriano). Caudal limitado a 5 l/min. Palanca de control sólida. Sin desagüe automático. Conectores flexibles PEX de H3/8". Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador monomando apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía. También disponible con conexiones de cobre.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2721T
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2017-06-26
  • Número de edición1
  • Altura (mm)208
  • Ancho (mm)52
  • Profundidad (mm)171
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1217
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica