Publique sus productos
2821TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer
2821TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer
2821TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer
    DELABIE

    2821TEP SECURITHERM EP BIOCLIP pressure-balancing basin mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador mecánico de lavabo de repisa con equilibrado de presión. Mezclador mecánico BIOCLIP: mezclador extraíble para limpieza y desinfección. Mezclador monomando con caño de 95 mm de alto y 120 mm de largo, equipado con rectificador de caudal higiénico BIOSAFE. Caño compatible con filtro de punto de uso BIOFIL. Cartucho cerámico de 35 mm de diámetro con equilibrado de presión y limitador de temperatura máxima preajustado. Permite realizar choques térmicos sin necesidad de retirar la palanca de control ni cerrar el suministro de agua fría. Protección total contra quemaduras: el caudal de agua caliente se reduce si falla el suministro de agua caliente (y viceversa). Temperatura estable independientemente de las variaciones de presión y caudal en el sistema. Cuerpo y caño con interiores lisos y bajo volumen de agua. Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar. Palanca de control sólida. Sin desagüe automático. Mangueras flexibles PEX F3/8" con llaves de paso. Filtros y válvulas antirretorno. Fijación reforzada mediante dos varillas de acero inoxidable. Mezclador mecánico con equilibrado de presión SECURITHERM, ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador de un solo orificio apto para personas con movilidad reducida. Mezclador con 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia2821TEP
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-03-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)228
    • Ancho (mm)50
    • Profundidad (mm)171
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1719
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC011328
    • Nombre ETIMWashbasin mixing tap
    • Código Uniclass 2015Pr_60_45_90_51
    • Descripción Uniclass 2015Mechanical mixers
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 19 15
    • Título OmniClass Pressure Balanced Faucet Mixing Valves

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica