Publique sus productos
2870T1 Mechanical basin mixer
DELABIE

2870T1 Mechanical basin mixer

Traducido por Google,
Mezclador mecánico de lavabo de repisa. Mezclador monomando de lavabo con caño alto giratorio de 180 mm de altura. Incluye dos caños extraíbles de acero inoxidable. Cartucho cerámico de 35 mm de diámetro con limitador de temperatura máxima preajustado. Cuerpo y caño con interior liso (reduce el desarrollo bacteriano). Los choques térmicos se realizan fácilmente sin necesidad de retirar la palanca de control ni cerrar el suministro de agua. Caudal limitado a 5 l/min a 3 bar. La palanca de control de higiene de 185 mm de longitud no requiere contacto manual. Cuerpo y base de latón cromado. Conectores flexibles de PEX de H3/8". Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Mezclador ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2870T1
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosBasin mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-20
  • Número de edición1
  • Altura (mm)299
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)241
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1717
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica