Publique sus productos
2870T3 Mechanical sink or trough mixer
DELABIE

2870T3 Mechanical sink or trough mixer

Traducido por Google,
Mezclador mecánico de fregadero de repisa. Mezclador monomando de un solo orificio con caño alto y giratorio de 320 mm de altura. Incluye dos caños extraíbles de acero inoxidable. Cartucho cerámico de 35 mm de diámetro con limitador de temperatura máxima preajustado. Cuerpo y caño con interior liso (reduce el desarrollo bacteriano). Permite realizar cambios de temperatura sin necesidad de retirar la palanca de control ni cerrar el suministro de agua fría. Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar. Control sin contacto mediante la palanca de higiene de 185 mm de longitud. Cuerpo y base de latón cromado. Conectores flexibles PEX de H3/8". Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Mezclador ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2870T3
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSink mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-08-02
  • Número de edición1
  • Altura (mm)439
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)242
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1993
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica