Publique sus productos
2871T3 Mechanical sink or basin mixer
DELABIE

2871T3 Mechanical sink or basin mixer

Traducido por Google,
Mezclador mecánico de fregadero alto de repisa. Mezclador monomando de un solo orificio con caño alto giratorio de 320 mm de altura. Incluye un caño desechable y extraíble. Cartucho cerámico clásico de 35 mm de diámetro con limitador de temperatura máxima preajustado. Cuerpo y caño con interior liso (reduce el desarrollo bacteriano). Los choques térmicos se realizan fácilmente sin necesidad de retirar la palanca de control ni cerrar el suministro de agua fría. Caudal limitado a 9 l/min a 3 bar. La palanca de control de higiene de 185 mm de longitud no requiere contacto manual. Cuerpo y base de latón cromado. Conectores flexibles PEX de 3/8". Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Mezclador mecánico ideal para centros sanitarios, residencias de ancianos, hospitales y clínicas. Mezclador monomando apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
Especificaciones técnicas
  • Referencia2871T3
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosSink mixer
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2022-04-14
  • Número de edición1
  • Altura (mm)439
  • Ancho (mm)50
  • Profundidad (mm)241
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)1712
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20
  • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniClass Faucets

Disponibilidad en regiones

Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica