Publique sus productos
378MCH BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    378MCH BINOPTIC MIX electronic mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador electrónico de lavabo de repisa: Unidad de control electrónico independiente IP65. Alimentación de red 230/12 V con transformador. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Regulador de caudal antical. Descarga de servicio ajustable (descarga preajustada a ~60 segundos cada 24 horas después del último uso). Detección de presencia por infrarrojos activos; el sensor en el extremo del caño optimiza la detección. Cuerpo de latón cromado. Tubos flexibles PEX con filtros y electroválvulas M3/8". Fijación reforzada con 2 varillas de acero inoxidable. Sistema antibloqueo. Caño con interior liso y bajo caudal (reduce la proliferación de bacterias). Control lateral de temperatura con palanca estándar y limitador de temperatura máxima ajustable. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia378MCH
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2017-09-06
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010340
    • Nombre ETIMElectronic tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica