Publique sus productos
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    378MCH15 BINOPTIC MIX electronic mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador electrónico de lavabo de repisa: Unidad de control electrónico independiente IP65. Alimentación de red 230/12 V con transformador. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Regulador de caudal antical. Descarga de servicio ajustable (descarga preajustada a ~60 segundos cada 24 horas después del último uso). Detección activa de movimiento por infrarrojos; el sensor en el extremo del caño optimiza la detección. Cuerpo de latón macizo cromado. Tubos flexibles de PEX con filtros, electroválvulas y racores de compresión de Ø 15 mm. Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Sistema antibloqueo. Caño con interior liso y bajo volumen de agua (limita los nichos bacterianos). Control lateral de temperatura con limitador de temperatura máxima ajustable. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia378MCH15
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)186
    • Ancho (mm)185
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010340
    • Nombre ETIMElectronic tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Norteamérica