Publique sus productos
379ENCB BLACK BINOPTIC electronic tap
379ENCB BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    379ENCB BLACK BINOPTIC electronic tap

    Traducido por Google,

    Grifo electrónico empotrado para lavabo:
    Unidad de control electrónico independiente IP65.
    Alimentación de red 230/12V con transformador.
    Caudal preestablecido a 3 lpm a 3 bar, regulable de 1,4 a 6 lpm.
    Enderezador de flujo resistente a la formación de incrustaciones.
    Descarga de servicio ajustable (descarga preestablecida ~60 segundos cada 24 horas después del último uso).
    Detección de presencia activa por infrarrojos, sensor situado en el extremo del pico que optimiza la detección.
    Filtro y electroválvula M3/8".
    Cuerpo de latón cromado.
    Acabado en cromo negro mate.
    Instalación empotrada.
    Seguridad antibloqueo.
    Caño con interior liso y bajo volumen de agua (limita nichos bacterianos).
    Apto para personas con movilidad reducida.
    Garantía de 30 años.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia379ENCB
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin tap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2021-10-01
    • Número de edición1
    • Altura (mm)60
    • Ancho (mm)60
    • Profundidad (mm)246
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1108
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG015610
    • Nombre ETIMValves/taps/controls
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica