Publique sus productos
379MCH BINOPTIC MIX electronic mixer
379MCH BINOPTIC MIX electronic mixer
379MCH BINOPTIC MIX electronic mixer
    DELABIE

    379MCH BINOPTIC MIX electronic mixer

    Traducido por Google,
    Mezclador electrónico de lavabo transmural: Unidad de control electrónico independiente IP65. Alimentación de 230/12 V con transformador. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Regulador de caudal antical. Descarga de servicio ajustable (descarga preajustada a ~60 segundos cada 24 horas después del último uso). Detección de presencia activa por infrarrojos: el sensor en el extremo del caño optimiza la detección. Filtros y electroválvulas M3/8". Cuerpo de latón cromado. Caño cromado para instalación transmural ≤110 mm. El cable para el sensor, los flexibles y el montaje pasan por el mismo orificio. Sistema de seguridad antibloqueo. Caño con interior liso y bajo volumen de agua (reduce los nichos bacterianos). Control lateral de temperatura con palanca estándar y limitador de temperatura máxima ajustable. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia379MCH
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin mixer
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)46
    • Ancho (mm)67
    • Profundidad (mm)274
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.88
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010340
    • Nombre ETIMElectronic tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica