Publique sus productos
388015 BINOPTIC electronic tap
388015 BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    388015 BINOPTIC electronic tap

    Traducido por Google,

    Grifo electrónico para lavabo de sobremesa:
    Unidad de control electrónico independiente IP65.
    Alimentación de red 230/12V con transformador.
    Caudal preestablecido a 3 lpm a 3 bar, regulable de 1,4 a 6 lpm.
    Enderezador de flujo resistente a la formación de incrustaciones.
    Descarga de servicio ajustable (descarga preestablecida ~60 segundos cada 24 horas después del último uso).
    Detección de presencia activa por infrarrojos, sensor situado en el extremo del pico que optimiza la detección.
    Cuerpo de latón cromado.
    PEX flexible con filtro y electroválvula M3/8".
    Fijación reforzada mediante 2 varillas de acero inoxidable.
    Seguridad antibloqueo.
    Caño con interior liso y bajo volumen de agua (reduce el desarrollo bacteriano).
    Altura de caída: 170mm para lavabos semi-encastrados.
    Apto para personas con movilidad reducida.
    Garantía de 30 años.

    Especificaciones técnicas
    • Referencia388015
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin tap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2020-02-13
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG015610
    • Nombre ETIMValves/taps/controls
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica