Publique sus productos
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
398035 BLACK BINOPTIC electronic tap
    DELABIE

    398035 BLACK BINOPTIC electronic tap

    Traducido por Google,
    Grifo electrónico para lavabo de sobre encimera: Unidad de control electrónico independiente IP65. Alimentación de red 230/12 V con transformador. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Regulador de caudal antical. Descarga de servicio ajustable (descarga preajustada a 60 segundos cada 24 horas tras el último uso). Detección de presencia activa por infrarrojos; el sensor en el extremo del caño optimiza la detección. Cuerpo de latón cromado. Acabado en cromo negro mate. Tubo flexible PEX con filtro y electroválvula M⅜". Fijación reforzada con 2 varillas de acero inoxidable. Sistema antibloqueo. Caño con interior liso y bajo caudal (reduce el desarrollo bacteriano). Altura de caída: 250 mm, para lavabos de sobre encimera. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia398035
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin tap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-01-04
    • Número de edición1
    • Altura (mm)291
    • Ancho (mm)46
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.38
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEC010340
    • Nombre ETIMElectronic tap
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica