Publique sus productos
428156 TEMPOMATIC urinal valve
DELABIE
Archivados

428156 TEMPOMATIC urinal valve

Cross wall electronic urinal valve: CR123 6V lithium battery-operated, electronic control unit with solenoid valve, filter and stopcock M½". Cross wall installation ≤ 155 mm. Shock-resistant infrared presence detection sensor. Detection distance, time flow and flow rate can be adjusted during installation. Detection delay is 3 seconds. Automatic pre-rinse is possible. Time flow ~3 seconds, can be adjusted from 3 - 12 seconds. Hygienic duty flush every 24 hours after last use: prevents vacuums. Flow rate 0.3 L/sec. at 3 bar, can be adjusted. Wall plate flush to the wall. Threaded rod can be cut to size. Compatible with rain water. Suitable for people with reduced mobility. 30-year warranty.
Especificaciones técnicas
  • Referencia428156
  • Familia de productoSanitary
  • Grupo de productosUrinal valve
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2023-02-13
  • Número de edición1
  • Altura (mm)60
  • Ancho (mm)60
  • Profundidad (mm)4
Información relacionada
  • Material principalBronce
  • Diseñado enFrancia
  • Fabricado enFrancia
  • Peso Neto (kg)796
Clasificación
  • Categoría BIMobjectSanitarios - Urinarios
  • Clasificación IFC Terminal sanitario
  • Código ETIMEC010210
  • Nombre ETIMElectronic urinal flusher
  • Nombre UNSPSCSanitary ware
  • Código UNSPSC301815
  • Código Uniclass 2015Pr_40_20_93_79
  • Descripción Uniclass 2015Urinal flushing valves
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloCommercial Urinals
  • Número OmniClass23-31 21 00
  • Título OmniClass Urinals