Publique sus productos
44000615 TEMPOMATIC 4 electronic tap
44000615 TEMPOMATIC 4 electronic tap
44000615 TEMPOMATIC 4 electronic tap
    DELABIE

    44000615 TEMPOMATIC 4 electronic tap

    Traducido por Google,
    Grifo electrónico para lavabo de sobremesa: Funciona con pilas de litio integradas de 123 V. Electroválvula de reducción de estancamiento y unidad electrónica integrada en el cuerpo del grifo. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Regulador de caudal antical. Descarga de servicio (aprox. 60 segundos cada 24 horas tras el último uso). Sensor de presencia en el extremo del caño para una mejor detección. Cuerpo de acero inoxidable cromado. Tapón fijado mediante dos tornillos ocultos. Tubo flexible de PEX de Ø 15 mm para conexiones de compresión con llave de paso, filtro y válvula antirretorno. Fijación reforzada con dos varillas de acero inoxidable. Sistema antibloqueo. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia44000615
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin tap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-02-18
    • Número de edición1
    • Altura (mm)147
    • Ancho (mm)52
    • Profundidad (mm)181
    Información relacionada
    • Material principalBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1367
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Norteamérica