Publique sus productos
440100AS TEMPOMATIC 4 electronic tap
440100AS TEMPOMATIC 4 electronic tap
440100AS TEMPOMATIC 4 electronic tap
440100AS TEMPOMATIC 4 electronic tap
440100AS TEMPOMATIC 4 electronic tap
    DELABIE

    440100AS TEMPOMATIC 4 electronic tap

    Traducido por Google,
    Grifo electrónico para lavabo de sobremesa: Alimentación empotrada de 230/6 V. Electroválvula de reducción de estancamiento y unidad electrónica integradas en el cuerpo del grifo. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, ajustable de 1,4 a 6 l/min. Regulador de caudal antical. Descarga periódica (aprox. 60 segundos cada 24 horas tras el último uso). Sensor de presencia en el extremo del caño para una mejor detección. Cuerpo de acero inoxidable cromado. Tapón fijado con 2 tornillos ocultos. Tubo flexible de PEX H3/8" con filtro. Fijación reforzada con 2 varillas de acero inoxidable. Sistema antibloqueo. Apto para personas con movilidad reducida. 30 años de garantía.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia440100AS
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin tap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2023-02-09
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Código ETIMEG017610
    • Nombre ETIMSanitary taps
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20_87_98
    • Descripción Uniclass 2015Washbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Europa Norteamérica