Publique sus productos
443400 TEMPOMATIC 4 electronic tap
443400 TEMPOMATIC 4 electronic tap
443400 TEMPOMATIC 4 electronic tap
443400 TEMPOMATIC 4 electronic tap
    DELABIE

    443400 TEMPOMATIC 4 electronic tap

    Traducido por Google,
    Grifo electrónico de lavabo de pared: Alimentación empotrada de 230/6 V. Electroválvula de reducción de estancamiento y unidad electrónica integradas en el cuerpo del grifo. Caudal preajustado a 3 l/min a 3 bar, regulable de 1,4 a 6 l/min. Regulador de caudal antical. Descarga periódica (aprox. 60 segundos cada 24 horas tras el último uso). Sensor de presencia en el extremo del caño para una mejor detección. Cuerpo de acero inoxidable cromado de 130 mm de largo. Tapón fijado con 2 tornillos ocultos. Llave de paso. Fijación mural. Entrada empotrada. Sistema antibloqueo. Apto para personas con movilidad reducida. Garantía de 30 años.
    Especificaciones técnicas
    • Referencia443400
    • Familia de productoSanitary
    • Grupo de productosBasin tap
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2022-07-12
    • Número de edición1
    • Altura (mm)55
    • Ancho (mm)51
    • Profundidad (mm)189
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1037
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectSanitarios - Grifos y llaves de baño
    • Clasificación IFC Terminal sanitario
    • Nombre UNSPSCSanitary ware
    • Código UNSPSC301815
    • Código Uniclass 2015Pr_40_20
    • Descripción Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code41 14 33
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloMixers
    • Número OmniClass23-31 11 00
    • Título OmniClass Faucets

    Disponibilidad en regiones

    Asia Europa África Sudamerica Oceanía Norteamérica